Opublikuj swoje produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375ZS

Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375ZS

6" deep horizontal blade louver with 37.5 degree blade angle spaced approximately 5.906" and 55% free area Based on 48"x48" unit bades. .125 frame and .081 blades
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00300-032
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuStationary Heavyline Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje