Opublikuj swoje produkty
Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR

Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR

4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
5" deep horizontal blade rain resistant louver.  99 % weather resistant louvers with 44% free area.  AMCA certified
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00300-038
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuStationary Heavyline Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone