Opublikuj swoje produkty
Reliable-Fan Coil Louvers-XHD AEL42

Reliable-Fan Coil Louvers-XHD AEL42

4" deep fan coil louver with 42 degree, .040 thick blades with .775" blade spacing. Water stop on frame backside. Continuous mortar ribs on top and bottom of frame as well as perimeter drip lip around face of louver.  134 Frame available
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00300-073
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuFan Coil Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje