Opublikuj swoje produkty
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Zarchiwizowane

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 oferuje szeroki wybór izolowanych profili, przeznaczonych do tworzenia eleganckich aluminiowych drzwi płytowych w przystępnej cenie. Dostępne są różne rodzaje progów tak, aby spełnić wszystkie wymagania estetyczne i funkcjonalne. Ograniczona głębokość konstrukcyjna systemu, pozwala na jego zastosowanie w różnego rodzaju konstrukcjach, nawet tych o zmniejszonej grubości ścian System CS 59 obejmuje zarówno pojedyncze, jak i podwójne drzwi płytowe o różnych opcjach zamykania do środka i na zewnątrz. Liczne możliwe kombinacje sprawiają, że system można dopasować do potrzeb danego budynku. System ten idealnie komponuje się z systemem okiennym CS 59. Szeroka gama dostępnych kolorów pozwala na wybór takiego, który najlepiej współgra ze stylem budynku.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyReynaers_door_Concept_system_59
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuWindows Aluminium
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-11-19
  • Numer edycji2
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors