Opublikuj swoje produkty
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Zarchiwizowane

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Concept System® 68 obejmuje najwyższej jakości systemy drzwi płytowych, oferujących stabilność, izolacyjność termiczną oraz jeszcze skuteczniejszą ochronę. Dostępne są wszystkie możliwe warianty drzwi otwieranych do środka i na zewnątrz, wyposażone w różnego rodzaju zamki, by sprostać indywidualnym potrzebom klienta. Ponadto, drzwi płytowe CS 68 dostępne są z różnymi rodzajami progów tak, aby spełnić wszystkie wymagania estetyczne i funkcjonalne. Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, drzwi CS 68 spełniają wymogi klasy antywłamaniowej nr 2. Dostępne są również modele ognioodporne oraz rozwiązania sprawdzające się w sytuacjach paniki.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyReynaers_door_Concept_system_68
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuWindows Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-19
    • Numer edycji3
    • Głębokość (mm)59
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors