Opublikuj swoje produkty
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 Concept Patio® 130 to termoizolowany system podnoszono-przesuwny, który spełnia najwyższe standardy izolacyjności, stabilności i bezpieczeństwa. Jest on w pełni kompatybilny z systemem CS 77. System CP 130 jest dostępny w różnych wariantach otwierania, a model z obniżonym progiem stanowi rozwiązanie poprawiające dostępność budynków. Innowacyjna technologia umożliwia otwieranie drzwi bez konieczności używania stałych elementów narożnikowych, oferując płynne przejście pomiędzy wnętrzem budynku, a światem zewnętrznym. Dzięki temu, system CP 130, to rozwiązanie idealne dla pomieszczeń widokowych. Ten solidny system umożliwia konstruowanie dużych, a jednocześnie stabilnych okien i drzwi przesuwnych, o maksymalnej wadze skrzydeł wynoszącej 300 kg. Nie bez znaczenia jest również pięknie wyglądająca, wysmukła sekcja środkowa. Ponadto, system CS 130 jest rozwiązaniem antywłamaniowym w klasie 2.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyReynaers_Concept_Patio_130
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuSliding Elements Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-19
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Afryka Ameryka północna Ameryka Południowa