Opublikuj swoje produkty
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    RHEINZINK

    Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)

    The double standing seam is formed by locking the sides of adjoining panels by double welting the top of the upstand of the seam. The standard panel width is 530 mm, the height of the seam is approx. 25 mm. The minimum roof pitch is 3° (5.2%), a fully supporting substrate is requiered. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRZK010007
    • Rodzina produktuZinc Covering
    • Grupa produktuDouble Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCynk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Niemcy