Opublikuj swoje produkty
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 1 hole
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Opis
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1060030XX1202
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuMonaco
    • Data publikacji2024-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)220
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wArgentyna
    • Wyprodukowano wArgentyna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa