Opublikuj swoje produkty
The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Opis
  • compatible products: N822091002 Concealed structure for WC and bidet A890010200 Concealed cistern Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover A801472003 Toilet seat and cover A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover A804008001 Multiclean Premiun Soft A804004001 Multiclean Advance Soft A890090700 DUPLO WC FREESTANDING A890090020 DUPLO WC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1111130xx0200
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wArgentyna
  • Wyprodukowano wArgentyna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa