Opublikuj swoje produkty
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole
Roca

Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole

This product is only available for the Argentinian market.
Opis
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1230080XX7200
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuHall
  • Data publikacji2024-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)115
  • Szerokość (mm)255
  • Głębokość (mm)515
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wArgentyna
  • Wyprodukowano wArgentyna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa
Argentyna