Opublikuj swoje produkty
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
    Roca

    Inspira Back to wall bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Opis
    • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1251510000200
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuInspira
    • Data publikacji2024-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wArgentyna
    • Wyprodukowano wArgentyna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa
    Argentyna