Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
roca/products/bb999d14-e44f-4e37-8c4a-dd3e4c0b2ac7
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Dostępne w Stany Zjednoczone
Roca
Obserwuj
PRINCESS 1600x750 Steel bath
4.0
(7 recenzje)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Pobierz
Opis
Opis
Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
220370xx1
Rodzina produktu
Baths
Grupa produktu
Princess
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-06-01
Wysokość (mm)
415
Szerokość (mm)
750
Głębokość (mm)
1600
Linki
Linki
Url produktu
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220370..1
Instrukcja video
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Opis techniczny
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220370..1/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Hiszpania
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Podobne produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Pobierz
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Pobierz
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Pobierz
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Pobierz
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Pobierz
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Pobierz