Opublikuj swoje produkty
DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath
Roca

DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath

Oval steel bath with anti-slip base (3.5 mm steel sheet)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny222555xx0
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuDuo Plus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)66
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501