Opublikuj swoje produkty
NEToiletAST COPPER 1700X850 Cast iron bath
Roca

NEToiletAST COPPER 1700X850 Cast iron bath

Oval cast iron bath with copper exterior & anti-slip base
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny233650xx8
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuNewcast
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)850
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501