Opublikuj swoje produkty
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

SURFEX® oval bathtub. Includes click-clack drain and siphon. Without tap holes.
Opis
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny248465xx0
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTwarda powierzchnia
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures