Opublikuj swoje produkty
MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap
Roca

MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap

Free standing Stonex® bathtub, oval in shape and with click-clack drain and trap.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny248499xx0
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuMaui
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-26
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStonex
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures