Opublikuj swoje produkty
EASY 1700x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1700x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Opis
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny248519xx1
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuEasy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures