Opublikuj swoje produkty
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Opis
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny248580XX1
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuVythos
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures