Opublikuj swoje produkty
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Free-standing Stonex® bath with click-clack waste. Gloss white finish combined with a chrome waste cover. With an oval asymmetric shape to ensure maximum comfort. Manufactured in Stonex®, a material that is highly resistant to wear and tear, discoloration, chemical agents and UV light. Outer layer with antibacterial properties in compliance with the most demanding standards, such as Applus and UNE-EN ISO 846, which certify that viruses do not spread on the surface.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny248617xx0
    • Rodzina produktuKauai
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)570
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures