Opublikuj swoje produkty
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny276087xx0
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuEasy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures