Opublikuj swoje produkty
IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit
Roca

IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit

An innovative solution for fully integrated showers, this new concept enhances accessibility and functionality. The In-Drain system adapts to any style of shower tray, maintaining the elegant essence of their shapes and offering versatile proposals in terms of size and finish to complement any bathroom space or wet room. IN-DRAIN X3 is compatible with Roca and Armani Roca shower trays.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny276131000
  • Rodzina produktuInstallation systems
  • Grupa produktuIn-Drain
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)938
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameDrain covers
  • UNSPSC code40141739
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 DescriptionShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 29
  • OmniClass TitleShower Drains