Opublikuj swoje produkty
Dash  Wall-hung Stonex® basin
Roca

Dash Wall-hung Stonex® basin

Wall-hung Stonex® basin. The innovative Dash basin collection made of Stonex® features striking lines and angles and is an ideal solution for both public and private spaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2W8025XX0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuDash
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStonex
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks