Opublikuj swoje produkty
MERIDIAN 600 Wall-hung basin
Roca

MERIDIAN 600 Wall-hung basin

4.6 z 5 gwiazdek4.6(23 recenzje)
Wall-hung vitreous china basin
Opis
  • Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Shape: Round Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Optional: 335240..0 Meridian Vitreous china full pedestal for basin 337241..0 Meridian Vitreous china semipedestal for basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny325242xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuMeridian
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815