Opublikuj swoje produkty
DEBBA 370 Wall-hung vitreous china basin
Roca

DEBBA 370 Wall-hung vitreous china basin

Wall-hung vitreous china basin
Opis
  • Compatible with: 335990..0 Vitreous china full pedestal for basin 337992..0 Vitreous china semipedestal for basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny325997xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuDebba
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks