Opublikuj swoje produkty
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
    Roca

    Victoria Ceramics wall-hung basin

    Ceramics wall-hung basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Opis
    • Compatible with:
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny325V04XX0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuVictoria
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks