Opublikuj swoje produkty
BEYOND Totem vitreous china basin
BEYOND Totem vitreous china basin
    Roca

    BEYOND Totem vitreous china basin

    Base unit for over countertop basin on the right
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3270B0xx0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuBeyond
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)880
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures