Opublikuj swoje produkty
BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin

Base unit for in countertop basin on the right
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270B1xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks