Opublikuj swoje produkty
THE GAP 1000 Vitreous china basin left
Roca

THE GAP 1000 Vitreous china basin left

Wall-hung or vanity vitreous china basin
Opis
  • Compatible with: 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug Optional: 851432... Pack (base unit, basin on the left and LED mirror) 851427... Unik (base unit and basin on the left)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270MBxx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures