Opublikuj swoje produkty
THE GAP 390 ROUND - Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP 390 ROUND - Over countertop vitreous china basin

4.9 z 5 gwiazdek4.9(12 recenzje)
ROUND - Over countertop vitreous china basin
Opis
  • Compatible with: 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270MJxx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures