Opublikuj swoje produkty
The Gap Wall-hung basin
Roca

The Gap Wall-hung basin

Wall-hung ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Opis
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270YVXX0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks