Opublikuj swoje produkty
Horizon In countertop vitreous china basin without taphole
Horizon In countertop vitreous china basin without taphole
Horizon In countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Horizon In countertop vitreous china basin without taphole

    In countertop vitreous china basin without taphole. Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny327275XXB
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuHorizon
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework