Opublikuj swoje produkty
THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin, 400 mm Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny32747ZxxR
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania