Opublikuj swoje produkty
INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin

4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)
ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Opis
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny327520xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)16.75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815