Opublikuj swoje produkty
INSPIRA ROUND - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND - In countertop FINECERAMIC® basin

ROUND - In countertop FINECERAMIC® basin Colours and finishes: 00 White, 62 Matt White, 65 Beige, 66 Coffee, 63 Pearl & 64 Onyx
Opis
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny327527xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuInspira
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures