Opublikuj swoje produkty
INSPIRA 600 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 600 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin

FINECERAMIC® wall-hung or vanity vitreous china basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Opis
  • Optional: 851075... INSPIRA Unik (base unit and basin) Compatible with: 505400000 AQUA 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 AQUA Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny32752Cxx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne