Opublikuj swoje produkty
KHROMA 700 Wall-hung basin
Roca

KHROMA 700 Wall-hung basin

Wall-hung vitreous china basin Optional: 337650..0 Khroma Vitreous china full pedestal for basin 337652..0 Khroma Vitreous china semipedestal for basin Compatible with: 505401100 Aqua Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 Totem 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 505400900 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 Aqua 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403810 Minimal 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506401614 Aqua 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401000 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny327651xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuKhroma
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne