Opublikuj swoje produkty
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Wall-hung vitreous china basin. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Opis
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny327686xx0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuOna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures