Opublikuj swoje produkty
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Opis
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny32787Mxx0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuBol
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)425
    • Głębokość (mm)425
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks