Opublikuj swoje produkty
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
Semi-recessed vitreous china basin
Opis
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny32799Sxx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuDebba
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815