Opublikuj swoje produkty
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
    Roca

    OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin

    FINECERAMIC® over countertop basin Finishes: White, Matt White, Matt Black, Matt Dark Brown and Matt Graphit
    Opis
    • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 526414210 1 1/4" waste for basin / bidet with link, plug and chain 526411410 1 1/4" waste for basin / bidet without link, plug and chain 526409210 1 1/4" Pop-up waste for basin/bidet with pull mechanism
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny327A15xx0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuOhtake
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures