Opublikuj swoje produkty
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Over countertop Fineceramic® basin. Faucet not included. Organic lines and a timeless design. The Brazilian architect Ruy Ohtake used elements of nature - wave curves, the ever-changing line of the horizon and the purest form of design, the egg - as an inspiration to create the unique collection of washbasins.
    Opis
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny327A1PXX0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuOhtake
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)185
    • Szerokość (mm)625
    • Głębokość (mm)385
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFINECERAMIC
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks