Opublikuj swoje produkty
THE GAP Semipedestal for basin
Roca

THE GAP Semipedestal for basin

Vitreous china semipedestal for basin Compatible with: 327476..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327474..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327473..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327475..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny337471xx0
  • Rodzina produktuPedestals and semipedestals
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)295
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)195
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815