Opublikuj swoje produkty
ACCESS Toilet vertical outlet
Roca

ACCESS Toilet vertical outlet

4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
Vitreous china close-coupled toilet with vertical outlet
Opis
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Vertical Shape: Round
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny342237xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuAccess
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-14
  • Wysokość (mm)815
  • Szerokość (mm)670
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505