Opublikuj swoje produkty
ONA Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

ONA Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Opis
  • Compatible with: 341680..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341681..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801E12..1 Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E10..1 SUPRALIT® seat and cover for toilet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny342687xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuOna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)675
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures