Opublikuj swoje produkty
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled toilet with dual outlet Compatible with: 341730..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with bottom inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 341731..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with side inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 801730..4 The Gap Compact seat and cover for toilet 801732..4 The Gap Soft-closing compact seat and cover for toilet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny342737xxH
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuThe Gap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-03-06
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815