Opublikuj swoje produkty
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
Opis
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34278Lxx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuDama
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures