Opublikuj swoje produkty
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Opis
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny342V15xx0
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuOptica
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)764
    • Szerokość (mm)376
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets