Opublikuj swoje produkty
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    Meridian Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Opis
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A8012AB004 Compact seat and cover for toilet A8012AB00B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012AC00B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny346244XX0
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuMeridian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets