Opublikuj swoje produkty
MERIDIAN Compact wall-hung Toilet
Roca

MERIDIAN Compact wall-hung Toilet

Compact vitreous china wall-hung toilet with horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny346248xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuMeridian
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-03
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS