Opublikuj swoje produkty
INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet
Roca

INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet

3.7 z 5 gwiazdek3.7(11 recenzje)
ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung toilet with horizontal outlet. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Opis
  • Compatible with: 80152C..B INSPIRA ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 890092100 IN-WALL DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890090700 IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 IN-WALL BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090020 IN-WALL DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080120 IN-WALL BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080020 IN-WALL DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny346528xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815